|
|
|
SH31402P01A2100
AC-Servo, SH3, 140 mm, 19 nm, glatte Welle IP65/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive 3
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SH3 - ..P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
4000 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 - 480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
13,2 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
19,5 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
3900 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
60,1 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
1460 W bei 115 V Einzelphase
2690 W bei 230 V Einzelphase
3860 W bei 400 V 3 Phasen
3660 W bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
18,6 Nm bei 115 V Einzelphase
17,1 Nm bei 230 V Einzelphase
12,3 Nm bei 400 V 3 Phasen
9,7 Nm bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
750 rpm bei 115 V Einzelphase
1500 U/Min bei 230 V Einzelphase
3000 U/Min bei 400 V 3 Phasen
3600 r/min bei 480 V 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
44,1 A
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Wellendurchmesser
|
24 mm
|
Wellenlänge
|
50 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Motor: entspricht EN/IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
|
Typ des Encoders
|
Absoluter Single-turn SinCos Hiperface
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
128 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
140 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Rotatable right angled connector
|
Drehmomentkonstante
|
1,47 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
101 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
5
|
Rotorträgheit
|
12,68 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,6 Ohm
|
Statorinduktivität
|
11,225 mH
|
Maximale Radialkraft Fr
|
2240 N bei 1000 U/min
1780 N bei 2000 U/min
1550 N bei 3000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
300 N
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
272,5 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
130 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
11 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
165 mm
|
Produktgewicht
|
16,6 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17,3 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|