Schneider-Electric
 
SH31404P12F2200 Bild- scope
SH31404P12F2200
AC-Servo, SH3, 140 mm, 33 nm, Passfeder IP65/IP67, Multiturn 128 P/U, M40+M23, Bremse
EAN Code EAN Code: 
3606485298320
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts SH3 - ..P
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 4000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 21,3 A
Dauermoment im Stillstand 33,4 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Dauerleistung 4040 W
Spitzenmoment im Stillstand 131,9 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 2370 W bei 115 V Einzelphase
4130 W bei 230 V Einzelphase
4040 W bei 400 V 3 Phasen
4190 W bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehmoment 30,2 Nm bei 115 V Einzelphase
26,3 Nm bei 230 V Einzelphase
12,9 Nm bei 400 V 3 Phasen
11,1 Nm bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehzahl 750 rpm bei 115 V Einzelphase
1500 U/Min bei 230 V Einzelphase
3000 U/Min bei 400 V 3 Phasen
3600 r/min bei 480 V 3 Phasen
Maximaler Strom Irms 95,6 A
Wellenende Passfeder
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Breite Passfeder 8 mm
Schutzart (IP) IP65 Motor: entspricht IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: entspricht IEC 60034-5
IP67 Gehäuse: entspricht IEC 60034-5
Typ des Encoders Absoluter Multiturn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 128 Zeiträume
Haltebremse Mit
Haltemoment 36 Nm
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße 140 mm
Elektrische Verbindung Rotatable right angled connector
Drehmomentkonstante 1,57 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 104 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole 5
Rotorträgheit 29,2 kg.cm²
Statorwiderstand 0,28 Ohm
Statorinduktivität 5,945 mH
Maximale Radialkraft Fr 2660 N bei 1000 U/min
2110 N bei 2000 U/min
1840 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 300 N
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 420,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 130 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 165 mm
Produktgewicht 27,8 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 59,0 cm
VPE 1 Gewicht 30,4 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months