Schneider-Electric
 
SH32053P02A2000 Bild- scope
SH32053P02A2000
AC-Servo, SH3, 205 mm, 94,4 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, M40+M23
EAN Code EAN Code: 
3606485298658
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts SH3 - ..P
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 3800 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 33,2 A
Dauermoment im Stillstand 94,4 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Dauerleistung 10600 W
Spitzenmoment im Stillstand 330 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 4450 W bei 115 V Einzelphase
7790 W bei 230 V Einzelphase
10620 W bei 400 V 3 Phasen
10100 W bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehmoment 84,9 Nm bei 115 V Einzelphase
74,4 Nm bei 230 V Einzelphase
50,7 Nm bei 400 V 3 Phasen
40,2 Nm bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehzahl 500 rpm bei 115 V Einzelphase
1000 rpm bei 230 V Einzelphase
2000 rpm bei 400 V 3 Phasen
2400 r/min bei 480 V 3 Phasen
Maximaler Strom Irms 136,1 A
Wellenende Glatte Welle
Wellendurchmesser 38 mm
Wellenlänge 80 mm
Schutzart (IP) IP54 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: entspricht EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: entspricht EN/IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
Typ des Encoders Absoluter Multiturn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 128 Zeiträume
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße 205 mm
Elektrische Verbindung Gerader Stecker
Drehmomentkonstante 2,76 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 172 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole 5
Rotorträgheit 190 kg.cm²
Statorwiderstand 0,2 Ohm
Statorinduktivität 6,3 mH
Maximale Radialkraft Fr 4500 N bei 1000 U/min
3570 N bei 2000 U/min
3120 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 740 N
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 489 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 180 mm
Zentrierbundtiefe 4 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 14 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 215 mm
Produktgewicht 67 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 41,0 cm
VPE 1 Breite 31,0 cm
VPE 1 Länge 72,0 cm
VPE 1 Gewicht 71,1 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months