|
|
|
SMX2200R2HVNC
APC Smart-UPS X 2200 VA Rack/Tower, LCD, 200-240 V, mit Netzwerkkarte
|
|
|
Übersicht
Ausführung
|
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
|
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
208 V
230 V
|
Weitere Eingangsspannung
|
220 V
240 V
|
Hauptausgangsspannung
|
208 V
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
240 V
|
Bemessungsleistung in W
|
1980 W
|
Nennleistung in VA
|
2200 VA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Anschlussart der Eingänge
|
BS1363A Britisch
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16-polig
|
Anschlussart der Ausgänge
|
8 IEC 320 C13
2 IEC-Steckbrücken
1 IEC 320 C19
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
2U
|
Kabellänge
|
1,83 m
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Geliefertes Zubehör
|
CD mit Software
Dokumentations-CD
Installationsanleitung
Netzwerkmanagement-Karte
Rack-Montage-Tragschienen
Smart UPS Signalisierungskabel RS-232
Temperaturfühler
USB-Kabel
|
Batterien und Überbrückungszeit
Verlängerte Laufzeit
|
1
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
3 h
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
1
|
Batterielebensdauer
|
3…5 Jahr(e)
|
Leistung Batterieladegerät
|
233 W bewertet
|
Allgemein
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Produkt Web-Unterfamilie
|
Verlängerte Laufzeit
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
8,5 cm
|
Breite
|
43,2 cm
|
Tiefe
|
66,7 cm
|
Produktgewicht
|
37,24 kg
|
Montageort
|
Vorne
|
Montagepräferenz
|
Niedriger
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Eingang
Eingangsspannungsgrenzen
|
140 - 280 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
|
Ausgang
Oberschwingungsverzerrung
|
Weniger als 5 %
|
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
2200 VA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
1980 W
|
Umschaltzeit
|
6 ms typisch, 10 ms max.
|
USV-Typ
|
Line Interactive
|
Wave type
|
Sinuswelle
|
Ausgangsfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
CSA
EAC
IRAM
RCM
VDE
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Geräuschpegel
|
55 dBA
|
Wärmeabgabe
|
150 Btu/h
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Kommunikation & Management
Bedienfeld
|
LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige
Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
|
Notabschaltung
|
Ja
|
Vorinstalliertes Gerät
|
Network management card 3 with environmental monitoring
|
Alarm
|
Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : konfigurierbare Verzögerungen
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
645 J
|
Geräuschunterdrückung
|
Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
24,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
86,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
45,26 kg
|
VPE 3 Gewicht
|
387,88 kg
|
Verpackungseinheiten pro Palettenlage
|
2
|
Palettenlagen
|
4
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Bleifrei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
|
|
|