|
|
|
SMX48RMBP2U
APC Smart-UPS X-Serie 48 V externes Batteriemodul, Rack/Tower
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
48 V DC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Batterie
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
2U
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Geliefertes Zubehör
|
Installationsanleitung
Rack-Montage-Halterungen
|
Batterien und Überbrückungszeit
Gehäusevariante
|
Gekapselte Batteriekassette
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
2
|
Batteriespannung
|
48 V
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
8,9 cm
|
Breite
|
43,2 cm
|
Tiefe
|
49 cm
|
Produktgewicht
|
28,64 kg
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
24,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
58,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
62 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
35,5 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
115 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
283,408 kg
|
SCC14
|
731304268611
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
Entsorgungsinformationen
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|