Schneider-Electric
 
SOMNACS42 Bild- scope
SOMNACS42
Engineering Software, SoMachine, Version 4.2 auf DVD
EAN Code EAN Code: 
3606481163493
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe SoMachine
Produkt- oder Komponententyp Software für Maschinenlösung
Format DVD
Lizenztyp Testlizenz (21 Tage)
Softwareversion V4.2
Operating system requirement Microsoft Windows 10
Windows 7 Professional 32/64 Bit
Windows 8.1 Professional 32/64 bit
Benutzersprache Chinesisch (Chinese Simplified)
Deutsch
Englisch
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Türkisch
Geliefertes Zubehör Software SoMachine
Dokumentation (als Datei)
Zusatzmerkmale
Vorhergehende Softwareversion V4.1 SP1
Bezeichnung der Software SoMachine
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 14,0 cm
VPE 1 Länge 16,5 cm
VPE 1 Gewicht 114,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate