Schneider-Electric
 
SR11KXIET Bild- scope
SR11KXIET
On-Line UPS 1000VA, 230V, 6x IEC 60320 C13 Ausgänge
Schneider Electric
Eigenschaften
Übersicht
Ausführung Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Bewährte USV-Systeme für Steuerungsanwendungen und widrige Umgebungsbedingungen.
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 230 V
Produkt- oder Komponententyp Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Weitere Eingangsspannung 220 V
240 V
Hauptausgangsspannung 230 V
Weitere Ausgangsspannung 220 V
240 V
Bemessungsleistung in W 700 W
Nennleistung in VA 1000 VA
Anschlussart der Eingänge IEC 60320 C14
Anschlussart der Ausgänge 6 IEC 60320 C13
2 IEC-Steckbrücken
Anzahl der Rack-Einheiten 2U
Anzahl der Kabel 1
Geliefertes Zubehör CD mit Software
Smart UPS Signalisierungskabel RS-232
Benutzerhandbuch
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp Bleisäurebatterie
Anzahl der gefüllten Batterieschächte 1
Anzahl der freien Batterieschächte 0
Aufladezeit der Batterie 3 h
Anzahl der Ersatzbatterien 1
Leistung Batterieladegerät 109 W bewertet
Batterielebensdauer 3…5 Jahr(e)
Verlängerte Laufzeit 1
Allgemein
USV-Typ Online-Doppelwandlung
Anzahl der Leistungsmodule 700
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule 0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls 0
Redundant No
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 43,2 cm
Breite 8,5 cm
Tiefe 48,3 cm
Produktgewicht 23 kg
Montageort Frontseite
Montagepräferenz Niedriger
Montagemodus Nicht Rack-montierbar
Zwei Pfosten montierbar 0
USB-kompatibel No
Eingang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz +/-5 Hz automatische Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen 160 - 280 V
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in VA 1000 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W 700 W
Ausgangsfrequenz 50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Netzsynchronisation
Wellentyp Sinuswelle
Oberschwingungsverzerrung Weniger als 3 %
Scheitelfaktor 3:1
Bypass-Typ Integrierter Bypass
Zusätzliche Informationen Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Konformität
Produktzertifizierungen C-Tick
CE
GOST
VDE
Normen EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe 0,0000000000…15240,0000000000 m
Geräuschpegel 50 dBA
Wärmeabgabe 324 Btu/h
Schutzart (IP) IP20
Kommunikation & Management
Freie Steckplätze 1
Alarm Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
Notabschaltung Optional
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge 420 J
Geräuschunterdrückung Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 28,600 cm
VPE 1 Breite 63,000 cm
VPE 1 Länge 59,400 cm
VPE 1 Gewicht 27,800 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, optional on-site warranties available, Optional erweiterte Garantien verfügbar