|
|
|
SR2CBL08
Anschlusskabel, Zelio Logic, für HMI XBT
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Zelio Logic
|
Zubehör / Teiletyp
|
Verbindungsleitung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Für Smart-Relais
|
Produktspezifische Anwendung
|
Zur Verbindung von Small Panel Magelis mit Smart-Relais
|
Betriebssystem
|
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XBTR
XBTN
XBTRT
Kompaktes und modulares Smart-RelaisZelio Logic
|
Kabellänge
|
2,5 m
|
Steckertyp
|
Buchse SUB-D 9
3-polig für ein Programmiergerät
|
Produktgewicht
|
0,1 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
70,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,545 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|