Lokale Anzeige
|
Ohne
|
Anzahl der Leitungen im Steuerschema
|
0…240 mit Ladder Programmierung
0…500 mit FBD Programmierung
|
Taktzeit
|
6…90 ms
|
Sicherungsdauer
|
10 Jahre bei 25 °C
|
Taktabweichung
|
12 Min./Jahr bei 0…55 °C
6 s/Monat bei 25 °C
|
Prüfungen
|
Programmspeicher bei jedem Hochfahren
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V DC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
19,2…30 V
|
Max. Versorgungsstrom
|
100 mA (ohne Erweiterung)
|
Verlustleistung in W
|
3 W ohne Erweiterung
|
Verpolungsschutz
|
Mit
|
Anzahl digitale Eingänge
|
8 entspricht IEC 61131-2 Typ 1
|
Diskreter Eingangstyp
|
Ohmsch
|
Diskrete Eingangsspannung
|
24 V DC
|
Diskreter Eingangsstrom
|
4 mA
|
Zählfrequenz
|
1 kHz für diskreter Eingang
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
>= 15 V für Diskrete Eingangsschaltung I1-IA und IH-IR
>= 15 V für IB-IG als diskrete Eingangsschaltung verwendet
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
<= 5 V für Diskrete Eingangsschaltung I1-IA und IH-IR
<= 5 V für IB-IG als diskrete Eingangsschaltung verwendet
|
Aktueller Zustand 1 garantiert
|
>= 1,2 mA (IB-IG als diskrete Eingangsschaltung verwendet)
>= 2,2 mA (Diskrete Eingangsschaltung I1-IA und IH-IR)
|
Stromstatus 0 gewährleistet
|
<= 0,5 mA (IB-IG als diskrete Eingangsschaltung verwendet)
<= 0,75 mA (Diskrete Eingangsschaltung I1-IA und IH-IR)
|
Eingangs-Kompatibilität
|
3-polige PNP-Näherungsschalter für diskreter Eingang
|
Anzahl der Analogeingänge
|
4
|
Analoger Eingangstyp
|
Gleichtakt
|
Analoger Eingangsbereich
|
0 - 24 V
0 - 10 V
|
Temperaturfühler-Typ
|
NTC 10k bei 25 °C
NTC 1000k bei 25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
|
Max. zulässige Spannung
|
30 V für Analogeingangsschaltung
|
Auflösung des Analogeingangs
|
8 bits
|
LSB-Wert
|
39 mV für Analogeingangsschaltung
|
Umwandlungszeit
|
Schaltzeit des Smart-Relais für Analogeingangsschaltung
|
Konvertierungsfehler
|
+/- 5 % bei 25 °C für Analogeingangsschaltung
+/- 6,2 % bei 55 °C für Analogeingangsschaltung
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/- 2 % bei 55 °C für Analogeingangsschaltung
|
Reichweite
|
10 m zwischen Stationen, mit abgeschirmtem Kabel (Sensor nicht isoliert) für Analogeingangsschaltung
|
Eingangsimpedanz
|
12 kOhm für IB-IG als analoge Eingangsschaltung verwendet
12 kOhm für IB-IG als diskrete Eingangsschaltung verwendet
7,4 kOhm für Diskrete Eingangsschaltung I1-IA und IH-IR
|
Anzahl der Ausgänge
|
4 Relais
|
Ausgangsspannungsgrenzen
|
24 - 250 V AC (Relaisausgang)
5 - 30 V DC (Relaisausgang)
|
Typ und Zusammenstellung der Kontakte
|
Schließer (S) für Relaisausgang
|
Thermischer Ausgangsstrom
|
8 A für alle 4 Ausgänge für Relaisausgang
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-12: 500000 Zyklen bei 230 V, 1,5 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 Zyklen bei 230 V, 0,9 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 Zyklen bei 24 V, 1,5 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 Zyklen bei 24 V, 0,6 A für Relaisausgang entspricht IEC 60947-5-1
|
Schaltleistung in mA
|
>= 10 mA bei 12 V (Relaisausgang)
|
Betriebsrate in Hz
|
0,1 Hz (bei Ie) für Relaisausgang
10 Hz (keine Last) für Relaisausgang
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen für Relaisausgang
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht EN/IEC 60947-1 und EN/IEC 60664-1
|
Takt
|
Mit
|
Reaktionszeit
|
10 ms (von Zustand 0 bis Zustand 1) für Relaisausgang
5 ms (von Zustand 1 bis Zustand 0) für Relaisausgang
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 25 - AWG 14) halbfest
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 25 - AWG 14) starr
Schraubklemmen, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) starr
Schraubklemmen, 2 x 0,25-2 x 0,75 mm² (AWG 24 - AWG 18) flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,5 Nm
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60664-1
|
Produktgewicht
|
0,22 kg
|
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
|
1 ms
|
Produktzertifizierungen
|
GL
CSA
UL
GOST
C-Tick
|
Normen
|
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-6 Level 3
IEC 61000-4-2 Level 3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-4 Level 3
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-27 Ea
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Klemmenleiste) entspricht IEC 60529
IP40 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
|
Umgebungseigenschaften
|
EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-2
EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-3
EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-4
EMV Direktive entspricht IEC 61131-2 zone B
Niederspannungsrichtlinie entspricht IEC 61131-2
|
Strahl-/leitungsgeb. Störung
|
Klasse B entspricht EN 55022-11 Gruppe 1
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61131-2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C in nicht belüftetem Gehäuse entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2
-20…55 °C entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Maximaler Höhentransport
|
3048 m
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser
|