|
|
|
SRT1500RMXLI-NC
APC Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, Rackmontage 2 HE, 230V, 6x C13 IEC Ausgänge, Netzwerkkarte, verlängerte Laufzeit, inkl. Montageschienen-Set
|
|
|
Übersicht
Ausführung
|
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
|
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
240 V
|
Bemessungsleistung in W
|
1500 W
|
Nennleistung in VA
|
1500 VA
|
Anschlussart der Eingänge
|
BS1363A Britisch
IEC 60320 C14
Schuko CEE 7 / EU1-16-polig
|
Anschlussart der Ausgänge
|
6 IEC 60320 C13
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
2U
|
Kabellänge
|
1,83 m
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Geliefertes Zubehör
|
CD mit Software
Kommunikationskabel
Länderspezifisches, abnehmbares Netzanschlusskabel
Dokumentations-CD
Installationsanleitung
Netzwerkmanagement-Karte
Rack-Montage-Hardware
Rack-Montage-Halterungen
Rack-Montage-Tragschienen
Temperaturfühler
USB-Kabel
Garantiekarte
|
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
1
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
3 h
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
1
|
Batteriespannung
|
48 V
|
Leistung Batterieladegerät
|
108 W bewertet
|
Batterielebensdauer
|
3…5 Jahr(e)
|
Verlängerte Laufzeit
|
1
|
Allgemein
USV-Typ
|
Online-Doppelwandlung
|
Produkt Web-Unterfamilie
|
High density
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
8,5 cm
|
Breite
|
43,2 cm
|
Tiefe
|
50,5 cm
|
Produktgewicht
|
21 kg
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Montageposition
|
Vertikal
|
Eingang
Netzwerkfrequenz
|
40 - 70 Hz automatische Erfassung
|
Eingangsspannungsgrenzen
|
100 - 275 V 40 % Last
176 - 275 V Volllast
|
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
1500 VA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
1500 W
|
Ausgangsfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
|
Wave type
|
Sinuswelle
|
Oberschwingungsverzerrung
|
Weniger als 2 %
|
Scheitelfaktor
|
3:1
|
Bypass-Typ
|
Integrierter Bypass
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…50 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Geräuschpegel
|
50 dBA
|
Wärmeabgabe
|
317 Btu/h
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Kommunikation & Management
Freie Steckplätze
|
0
|
Vorinstalliertes Gerät
|
Network management card 3 with environmental monitoring
|
Alarm
|
Akustische und sichtbare Alarme : priorisiert nach Schweregrad
|
Notabschaltung
|
Ja
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
432 J
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
24,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
69,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
32,58 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
|
|
|