Übersicht
Ausführung
|
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Easy UPS 1 Ph On-Line zur Sicherungstellung der Stromversorgung bei instabilen Netzbedingungen
|
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Weitere Eingangsspannung
|
220 V
240 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
240 V
|
Bemessungsleistung in W
|
6000 W
|
Nennleistung in VA
|
6000 VA
|
Typ des Ausgangssteckers
|
Fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) 1
|
Geliefertes Zubehör
|
1 USB-Kabel
1 RS-232-Konfigurationskabel
1 externer Akkupack
1 Batteriekabel
1 Benutzerhandbuch
|
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Batteriespannung
|
240 V
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
5 h
|
Batterielebensdauer
|
3…5 Jahr(e)
|
Leistung Batterieladegerät
|
1170 W bewertet
|
Allgemein
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz (RAL 7010)
|
Höhe
|
36,8 cm
|
Breite
|
38 cm
|
Tiefe
|
48,5 cm
|
Produktgewicht
|
73 kg
|
Montageort
|
Vorne
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Montageposition
|
Vertikal
|
Eingang
Eingangsspannungsgrenzen
|
110 - 300 V Halblast
176 - 300 V Volllast
|
Anzahl der Eingangsanschlüsse
|
1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)
|
Netzwerkfrequenz
|
40 - 70 Hz automatische Erfassung
|
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
6000 VA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
6000 W
|
Ausgangsfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
|
USV-Typ
|
Online-Doppelwandlung
|
Wave type
|
Sinuswelle
|
Wirkungsgrad
|
94 % (Volllast)
|
Zusätzliche Informationen
|
Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
|
Bypass-Typ
|
Interner Bypass (automatisch und manuell)
|
Scheitelfaktor
|
3:1
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
UKCA
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…60 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…15000 m
|
Geräuschpegel
|
55 dBA
|
Wärmeabgabe
|
1172 Btu/h
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Kommunikation & Management
Alarm
|
Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
|
Notabschaltung
|
Ja
|
Freie Steckplätze
|
1
|
Bedienfeld
|
Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
600 J
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
47,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
57,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
85,500 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|