|
|
|
SSL1A12JDPR
Schmales Halbleiterrelais nss 24-280VAC/2A 3-12VDC Sockel Federzug montiert
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUL 28, 2023
|
|
Ende des Standard-Services AUG 24, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Halbleiterrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Halbleiterrelais bis 10 A
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SSL
|
Anzahl der Netzphasen
|
1 Phase
|
Output switching mode
|
Nullspannungsschaltend
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Federzugbuchse
|
[In] Bemessungsstrom
|
2 A
|
SPANNKRAFT
|
10 - 40 N
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Flexibles Kabel mit Kabelende, 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16)
Festes Kabel mit Kabelende, 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16)
|
Kapazitätsunsymmetrie
|
1,5 pF Eingang/Ausgang
|
Minimale Schaltspannung
|
4 V DC einschalten
|
Maximale Schaltspannung
|
1 V DC ausschalten
|
Eingangsimpedanz
|
333 kOhm
|
Vollwellen-Ausgangstyp
|
Nullspannungsschaltend
Thyristorausgang
|
Laststrom
|
0,07…2 A
|
Überspannung
|
600 V AC
|
Stoßstrom
|
120 A für 16,6 ms
115 A für 20 ms
|
Max. Spannungsabfall
|
<1,1 V eingeschaltet
|
Max. I²t für Schmelzen
|
285 A².s für 10 ms bei 50 Hz Halbzyklus
260 A².s für 8,3 ms bei 60 Hz Halbzyklus
|
Kriechstrom
|
4 mA ausgeschaltet
|
Dv/dt
|
500 V/µs ausgeschaltet bei maximaler Spannung
|
Reaktionszeit
|
0,5 Zyklen (einschalten)
0,5 Zyklen (ausschalten)
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Breite
|
6,2 mm
|
Höhe
|
104,6 mm
|
Tiefe
|
79,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,0285 kg
|
Montage
Flammenfestigkeit
|
V0 entspricht UL 94
|
Spannungsfestigkeit
|
2500 V für Ein-/Ausgang
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Normen
|
IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
IEC 61984
EN 61984
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
UL 508
CSA22.2 Nr. 14-10
GOST
|
Beschriftung
|
CURus
CSA
CE
EAC
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,87 cm
|
VPE 1 Breite
|
0,76 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,16 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,03 kg
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
9 cm
|
VPE 2 Breite
|
11 cm
|
VPE 2 Länge
|
20 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
910 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,727 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|