|
|
|
SSL1D101BDPR
Schmales Halbleiterrelais gss 1-48VDC/0,1A 16-30VDC Sockel Federzug montiert
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Harmony Relay
|
Produkt oder Komponententyp
|
Solid state relay up to 10 A
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SSL
|
Anzahl der Netzphasen
|
1 Phase
|
Output switching mode
|
Gleichspannungsschaltend
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Federzugbuchse
|
Nennstrom [In]
|
0,1 A
|
Ausgangsspannung
|
1 - 48 V DC
|
Steuerkreisspannung
|
16 - 30 V DC
|
Konfiguration und Typ der Kontakte
|
1S
|
SPANNKRAFT
|
10 - 40 N
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Flexibles Kabel mit Kabelende, 0,2-1,5 mm² (AWG 24-AWG 16)
Festes Kabel mit Kabelende, 0,2-1,5 mm² (AWG 24-AWG 16)
|
Kapazitätsunsymmetrie
|
1,5 pF Eingang/Ausgang
|
Minimale Schaltspannung
|
16 V DC einschalten
|
Maximale Schaltspannung
|
5 V DC ausschalten
|
Eingangsimpedanz
|
3,43 kOhm
|
Vollwellen-Ausgangstyp
|
Transistorausgang
Gleichspannungsschaltend
|
Laststrom
|
0,001…0,1 A
|
Überspannung
|
60 V DC
|
Stoßstrom
|
0,3 A für 10 ms
|
Max. Spannungsabfall
|
<1 V eingeschaltet
|
Kriechstrom
|
0,001 mA ausgeschaltet
|
Reaktionszeit
|
0,25 ms (einschalten)
0,12 ms (ausschalten)
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Breite
|
6,2 mm
|
Höhe
|
104,6 mm
|
Tiefe
|
79,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,0285 kg
|
Montage
Flammenfestigkeit
|
V0 entspricht UL 94
|
Spannungsfestigkeit
|
2500 V für Ein-/Ausgang
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Normen
|
IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
IEC 61984
EN 61984
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
UL 508
CSA22.2 Nr. 14-10
GOST
|
Kennzeichnung
|
CURus
CSA
CE
EAC
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…85 °C
|
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
33,000 g
|
Höhe VPE1
|
100,400 mm
|
Breite VPE1
|
6,250 mm
|
Länge VPE1
|
79,000 mm
|
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Circular Econmomy-Eignung
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|