|
|
|
SSM1A430BD
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 48-660VAC, 30A, 1ph., nullsp.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 31, 2022
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 06, 2022
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Halbleiterrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Halbleiterrelais bis 30 A
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SSM1
|
Anzahl der Phasen
|
1 Phase
|
Output switching mode
|
Nullspannungsschaltend
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Symmetrische DIN-Schiene
|
[In] Bemessungsstrom
|
30 A
|
Ausgangsspannung
|
48 - 660 V AC
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
4 - 32 V DC
|
Anzugsmoment
|
0,6 - 0,7 N für Eingang
1,36 - 1,7 N für Ausgänge
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen: 1 x 0,2-1 x 5,3 mm², (AWG 24 - AWG 10) für Eingang
Schraubklemmen: 1 x 0,2-1 x 5,3 mm², (AWG 24 - AWG 10) für Ausgänge
|
Maximalkapazität
|
8 pF für Ein-/Ausgang
|
Isolationswiderstand
|
1000 MOhm bei 500 V DC
|
Lokale Signalisierung
|
LED (grün) für Eingangsstatus
|
Schaltspannung
|
4 V DC einschalten
1 V DC ausschalten
|
Eingangsstrom
|
8…12 mA
|
Vollwellen-Ausgangstyp
|
Thyristorausgang
Nullspannungsschaltend
|
Laststrom
|
0,15…30 A
|
Transiente Überspannung
|
1200 V
|
Stoßstrom
|
1200 A für 16,6 ms
|
Max. Spannungsabfall
|
<1,6 V eingeschaltet
|
Max. I²t für Schmelzen
|
6000 A².s für 8,3 ms
|
Kriechstrom
|
1 mA ausgeschaltet
|
Dv/dt
|
500 V/µs ausgeschaltet bei maximaler Spannung
|
Reaktionszeit
|
0,5 Zyklen (einschalten)
0,5 Zyklen (ausschalten)
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Produktgewicht
|
0,28 kg
|
Montage
Spannungsfestigkeit
|
4 kV AC für Ein-/Ausgang
4 kV AC für Eingang oder Ausgang gegen Gehäuse
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 60950-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
EAC
|
Beschriftung
|
EAC
UL
CE
CSA
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…125 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
295,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,478 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|