|
|
|
SSP1D412BD
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 3,5-32 VDC, A: 1-150 VDC, 12 A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Halbleiterrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Panel mount relay
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SSP1
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Anzahl der Phasen
|
1 Phase
|
[In] Bemessungsstrom
|
12 A
|
Vollwellen-Ausgangstyp
|
Gleichspannungsschaltend
Mosfet-Ausgang
|
Output switching mode
|
Gleichspannungsschaltend
|
Zusatzmerkmale
Test button
|
Ohne Prüftaster
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
3,5 - 32 V DC
|
Minimale Schaltspannung
|
3,5 V DC einschalten
|
Maximale Schaltspannung
|
1 V DC ausschalten
|
[tA] Antwortzeit
|
0,1 ms (einschalten)
0,1 ms (ausschalten)
|
Eingangsstrom
|
10…15 mA
|
Ausgangsspannung
|
1 - 150 V DC
|
Laststrom
|
0,001…12 A
|
Stoßstrom
|
31 A für 10 ms
|
Koordinationstyp
|
Typ 1 - 10 A Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB) - Kurve B
Typ 2 - 6 A Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB) - Kurve B
|
Kriechstrom
|
0,3 mA ausgeschaltet
|
Max. Spannungsabfall
|
<2,8 V eingeschaltet
|
Isolationswiderstand
|
1000 MOhm bei 500 V DC
|
Maximalkapazität
|
50 pF für Ein-/Ausgang
|
Spannungsfestigkeit
|
2,5 kV AC für Ein-/Ausgang
2,5 kV AC für Eingang oder Ausgang gegen Gehäuse
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV Ausgang zum Gehäuse
|
Anzugsmoment
|
1,5 - 1,7 Nm für Eingang
2 - 2,2 Nm für Ausgänge
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen: 0,2-3,3 mm², (AWG 24 - AWG 12) mit Kabelende für Eingang
Schraubklemmen: 0,5-5,26 mm², (AWG 20 - AWG 10) mit Kabelende für Ausgänge
Schraubklemmen: 0,2-3,3 mm², (AWG 24 - AWG 12) ohne Kabelende für Eingang
Schraubklemmen: 0,5-8,26 mm², (AWG 20 - AWG 8) ohne Kabelende für Ausgänge
Gabelsteckverbinder: 9,2 x 4 mm für Eingang
Ringkabelschuhe: 9,2 x 4 mm für Eingang
Gabelsteckverbinder: 11,7 x 4,5 mm für Ausgänge
Ringkabelschuhe: 11,7 x 4,5 mm für Ausgänge
|
Wärmewiderstand
|
0,71 K/W Anschluss zu Gehäuse
|
LED-Anzeige
|
LED, grün für Eingang
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 1731395
MTTFd = 1875,9 Jahre
|
Produktgewicht
|
89,2 g
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…125 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
EAC
|
Beschriftung
|
CSA
UL
CE
EAC
|
Normen
|
IEC 62314
UL 508
CSA C22.2 No 14-13
IEC 60950-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
95,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,134 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|