|
|
|
SSP3A250BDR
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 50 A, momentans., E: 4-32 VDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Halbleiterrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Halbleiterrelais bis 50 A
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SSP
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Anzahl der Phasen
|
3 Phasen
|
[In] Bemessungsstrom
|
50 A
|
Vollwellen-Ausgangstyp
|
Momentanschaltend
|
Output switching mode
|
Momentanschaltend
|
Zusatzmerkmale
Test button
|
Ohne Prüftaster
|
Minimale Schaltspannung
|
4 V DC einschalten
|
Maximale Schaltspannung
|
1 V DC ausschalten
|
[tA] Antwortzeit
|
8,33 ms (ausschalten)
0,1 ms (einschalten)
|
Eingangsstrom
|
24…35 mA
|
Laststrom
|
0,1…50 A
|
Transiente Überspannung
|
1200 V
|
Stoßstrom
|
715 A für 20 ms
750 A für 16,6 ms
150 A für 1 s
|
Max. I²t für Schmelzen
|
2520 A².s für 10 ms bei 50 Hz Halbzyklus
2320 A².s für 8,3 ms bei 60 Hz Halbzyklus
|
Kriechstrom
|
3 mA ausgeschaltet
|
Max. Spannungsabfall
|
<1,35 V eingeschaltet
|
Dv/dt
|
500 V/µs ausgeschaltet bei maximaler Spannung
|
Leistungsfaktor
|
0,5 (mit Höchstlast)
|
Motorsteuerungsdaten
|
1,5 hp bei <40 °C 120 V AC
3 hp bei <40 °C 240 V AC
7,5 hp bei <40 °C 480 V AC
8,8 hp bei <40 °C 530 V AC
|
Motorleistung (kW)
|
1,11 kW bei 40 °C 120 V AC
2,22 kW bei 40 °C 240 V AC
5,55 kW bei 40 °C 480 V AC
6,47 kW bei 40 °C 530 V AC
|
Isolationswiderstand
|
>= 1000 MOhm bei 500 V DC
|
Maximalkapazität
|
8 pF für Ein-/Ausgang
|
Spannungsfestigkeit
|
4 kV AC für Ein-/Ausgang
4 kV AC für Eingang oder Ausgang gegen Gehäuse
|
Anzugsmoment
|
0,9 - 1,1 Nm für Eingang
1,7 - 2,2 Nm für Ausgänge
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen: 1 x 0,2 - 2,5 mm², (AWG 24 - AWG 14) für Eingang
Schraubklemmen: 1 x 1,5-1 x 10 mm², (AWG 16 - AWG 8) für Ausgänge
|
Wärmewiderstand
|
0,12 °C/W
|
LED-Anzeige
|
LED, grün für Eingang
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Produktgewicht
|
0,24 kg
|
Breite
|
101,3 mm
|
Höhe
|
79,7 mm
|
Tiefe
|
35,4 mm
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Montage
Flammenfestigkeit
|
V0 entspricht UL 94
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…125 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Beschriftung
|
CE
|
Normen
|
IEC 60950-1
IEC 62314
IEC 61000
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
275,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,808 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|