Übersicht
Ausführung
|
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
|
Lieferzeit
|
Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
240 V
|
Bemessungsleistung in W
|
4000 W
|
Nennleistung in VA
|
5000 VA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Anschlussart der Ausgänge
|
8 IEC 320 C13
4 IEC-Steckbrücken
2 IEC 320 C19
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
5U
|
Batterietyp
|
VRLA
|
Geliefertes Zubehör
|
CD mit Software
Dokumentations-CD
Installationsanleitung
Rack-Montage-Hardware
Rack-Montage-Tragschienen
Smart UPS Signalisierungskabel RS-232
Benutzerhandbuch
Web/SNMP-Managementkarte
|
Batterien und Überbrückungszeit
Zusätzliche Informationen
|
Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
|
Verlängerte Laufzeit
|
0
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
3 h
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
2
|
Batterielebensdauer
|
3…5 Jahr(e)
|
Leistung Batterieladegerät
|
542 W bewertet
|
Allgemein
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
22,2 cm
|
Breite
|
48,3 cm
|
Tiefe
|
66 cm
|
Produktgewicht
|
97,73 kg
|
Montageort
|
Vorne
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
No
|
Eingang
Eingangsspannungsgrenzen
|
151 - 302 V einstellbar
160 - 286 V
|
Anzahl der Eingangsanschlüsse
|
1 fest verdrahtet 3-adrig
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
|
Ausgang
Scheitelfaktor
|
3:1
|
Oberschwingungsverzerrung
|
Weniger als 5 % bei Volllast
|
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
5000 VA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
4000 W
|
Umschaltzeit
|
2 ms typisch, 4 ms max.
|
USV-Typ
|
Line Interactive
|
Wave type
|
Sinuswelle
|
Wirkungsgrad
|
96 % (Volllast)
|
Ausgangsfrequenz
|
47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal Netzsynchronisation
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
C-Tick
CE
GOST
VDE
|
Beschriftung
|
GS-Zeichen
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Geräuschpegel
|
53 dBA
|
Wärmeabgabe
|
430 Btu/h
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Kommunikation & Management
Alarm
|
Akustische und visuelle Alarme: konfigurierbare Verzögerungen
|
Freie Steckplätze
|
0
|
Vorinstalliertes Gerät
|
Network management card
|
Bedienfeld
|
LED-Statusanzeige mit On-Line : auf Batteriebetrieb : Batterie und Überlastungsanzeigen ersetzen
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
480 J
|
Geräuschunterdrückung
|
Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
63,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
61 cm
|
VPE 1 Länge
|
76,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
106,82 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
119 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
464 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|