Übersicht
Ausführung
|
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Bewährte USV-Systeme für Steuerungsanwendungen und widrige Umgebungsbedingungen.
|
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Weitere Eingangsspannung
|
220 V
240 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
240 V
|
Bemessungsleistung in W
|
325 W
|
Nennleistung in VA
|
500 VA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Typ des Ausgangssteckers
|
Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 1
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Geliefertes Zubehör
|
CD mit Software
Dokumentations-CD
Installationsanleitung
Smart UPS Signalisierungskabel RS-232
|
Batterien und Überbrückungszeit
Verlängerte Laufzeit
|
0
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
1
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
1
|
Aufladezeit der Batterie
|
2 h
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
1
|
Batterielebensdauer
|
3…5 Jahr(e)
|
Leistung Batterieladegerät
|
60 W bewertet
|
Allgemein
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Höhe
|
14,8 cm
|
Breite
|
36,2 cm
|
Tiefe
|
17,1 cm
|
Produktgewicht
|
12,86 kg
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
No
|
Eingang
Eingangsspannungsgrenzen
|
151 - 302 V einstellbar
160 - 285 V
|
Anzahl der Eingangsanschlüsse
|
1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
|
Ausgang
Oberschwingungsverzerrung
|
Weniger als 5 %
|
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
500 VA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
325 W
|
USV-Typ
|
Line Interactive
|
Wirkungsgrad
|
94 % (Volllast)
|
Ausgangsfrequenz
|
47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal Netzsynchronisation
57 - 63 Hz für 60 Hz Nominal Netzsynchronisation
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
VDE
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Geräuschpegel
|
55 dBA
|
Wärmeabgabe
|
90 Btu/h
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Kommunikation & Management
Bedienfeld
|
LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige
|
Notabschaltung
|
Ja
|
Freie Steckplätze
|
1
|
Alarm
|
Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
540 J
|
Geräuschunterdrückung
|
Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
29,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
29,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
48,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
13,292 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|