|
|
|
SUM48RMXLBP2U
APC Smart-UPS XL, 48 V Batteriemodul
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Batterie
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
2U
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Batterietyp
|
VRLA
|
Geliefertes Zubehör
|
Installationsanleitung
Benutzerhandbuch
|
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
2
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
2
|
Zusätzliche Informationen
|
Auch GS Portalac-Anbieter
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
8,6 cm
|
Breite
|
43,2 cm
|
Tiefe
|
67,8 cm
|
Produktgewicht
|
59,55 kg
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
No
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-5…45 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,0000000000…9144,0000000000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25 cm
|
VPE 1 Breite
|
59,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
98 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
69,09 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
117 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
551,568 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|