|
|
|
SURT192RMXLBP
APC Smart-UPS RT 192 V, Rackmount-Batteriemodul
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Batterie
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
3U
|
Anzahl der Kabel
|
1,0
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Geliefertes Zubehör
|
Installationsanleitung
Rack-Montage-Halterungen
Benutzerhandbuch
|
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der Akkublöcke pro Reihe
|
16
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
4
|
Gehäusevariante
|
Eigenständiger Batteriespeicher
|
Batteriespannung
|
192 V
|
Zusätzliche Informationen
|
Alle Batterien im Betrieb (interne und externe USV-Batterien) sofort austauschen
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
2
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
13 cm
|
Breite
|
43,2 cm
|
Tiefe
|
66 cm
|
Produktgewicht
|
90,91 kg
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
41,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
100 cm
|
VPE 1 Länge
|
60 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
101,36 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, optional on-site warranties available, Optional erweiterte Garantien verfügbar
|
|
|