|
|
|
SURT192RMXLBP2
APC Smart-UPS RT192V Rackmontage Batteriemodul, 2 Reihen
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Batterie
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
6U
|
Batterietyp
|
VRLA
|
Geliefertes Zubehör
|
Alle erforderlichen Anschlüsse
Rack-Montage-Halterungen
Benutzerhandbuch
|
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Gehäusevariante
|
19-Zoll-Batteriefach
|
Batteriespannung
|
192 V
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
4
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
26,3 cm
|
Breite
|
43,2 cm
|
Tiefe
|
73,9 cm
|
Produktgewicht
|
181,82 kg
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Konformität
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
43,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
61 cm
|
VPE 1 Länge
|
100,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
220,45 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
101,4 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
879,968 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|