Schneider-Electric
 
SURT3000XLIX554 Bild- scope
SURT3000XLIX554
APC Smart-UPS RT, 3000 VA, 230 V
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Ausführung Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 230 V
Produkt- oder Komponententyp Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Weitere Eingangsspannung 220 V
240 V
Hauptausgangsspannung 230 V
Weitere Ausgangsspannung 220 V
240 V
Bemessungsleistung in W 2100 W
Nennleistung in VA 3000 VA
Anschlussart der Eingänge BS1363A Britisch
IEC 60320 C20
Anschlussart der Ausgänge 8 IEC 60320 C13
3 IEC-Steckbrücken
2 IEC 60320 C19
Anzahl der Rack-Einheiten 6U
Kabellänge 2,44 m
Geliefertes Zubehör CD mit Software
Wartungshandbuch
Smart UPS Signalisierungskabel RS-232
Benutzerhandbuch
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp Bleisäurebatterie
Anzahl der freien Batterieschächte 0
Aufladezeit der Batterie 2,5 h
Anzahl der Ersatzbatterien 2
Leistung Batterieladegerät 382 W bewertet
Verlängerte Laufzeit 1
Allgemein
USV-Typ Online-Doppelwandlung
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule 0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls 0
Redundant No
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 43,2 cm
Breite 13 cm
Tiefe 66 cm
Produktgewicht 54,55 kg
Montageort Vorne
Montagepräferenz Niedriger
Montagemodus Rack-montiert mit Bausatz
Zwei Pfosten montierbar 0
USB-kompatibel No
Eingang
Netzwerkfrequenz 40 - 70 Hz automatische Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen 160 - 280 V
Max. Schaltstrom 125 A
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in VA 3000 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W 2100 W
Ausgangsfrequenz 50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Netzsynchronisation
Wave type Sinuswelle
Wirkungsgrad 92 % (Volllast)
Oberschwingungsverzerrung Weniger als 3 %
Scheitelfaktor 3:1
Bypass-Typ Interner Bypass (automatisch und manuell)
Zusätzliche Informationen Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Konformität
Produktzertifizierungen GOST
VDE
Normen EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m
Geräuschpegel 55 dBA
Wärmeabgabe 609 Btu/h
Kommunikation & Management
Freie Steckplätze 0
Alarm Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
Notabschaltung Ja
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge 480 J
Geräuschunterdrückung Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 34,7 cm
VPE 1 Breite 98 cm
VPE 1 Länge 60,3 cm
VPE 1 Gewicht 63,64 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz Energieeffizientes Produkt
Take-back Take-back program available
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz