|
|
|
SURT5000XLIX438
APC Smart-UPS RT 5000 VA, 230 V, mit SURT007, AP9610 und Long-Life-Batterien
|
|
|
Übersicht
Ausführung
|
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
|
Lieferzeit
|
Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Weitere Eingangsspannung
|
220 V
240 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
240 V
|
Bemessungsleistung in W
|
3500 W
|
Nennleistung in VA
|
5000 VA
|
Typ des Ausgangssteckers
|
Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 1
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
3U
|
Geliefertes Zubehör
|
Relaisplatine
Smart UPS Signalisierungskabel RS-232
Benutzerhandbuch
|
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
2
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
2,5 h
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
1
|
Leistung Batterieladegerät
|
341 W bewertet
|
Batterielebensdauer
|
3…5 Jahr(e)
|
Verlängerte Laufzeit
|
1
|
Allgemein
USV-Typ
|
Online-Doppelwandlung
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Redundant
|
No
|
Varianten-Option
|
Firmware
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
43,2 cm
|
Breite
|
13 cm
|
Tiefe
|
66 cm
|
Produktgewicht
|
54,55 kg
|
Montageort
|
Vorne
|
Montagepräferenz
|
Niedriger
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
No
|
Eingang
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
|
Anzahl der Eingangsanschlüsse
|
1 fest verdrahtet 3-adrig
|
Eingangsspannungsgrenzen
|
160 - 280 V
|
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
5000 VA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
3500 W
|
Ausgangsfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Netzsynchronisation
|
Wave type
|
Sinuswelle
|
Wirkungsgrad
|
92 % (Volllast)
|
Oberschwingungsverzerrung
|
Weniger als 3 %
|
Scheitelfaktor
|
3:1
|
Bypass-Typ
|
Interner Bypass (automatisch und manuell)
|
Zusätzliche Informationen
|
Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220 oder 230 V
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
cUL-gelistet
CE
FCC Teil 15 Klasse A
VDE
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Geräuschpegel
|
55 dBA
|
Wärmeabgabe
|
1040 Btu/h
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Kommunikation & Management
Freie Steckplätze
|
0
|
Vorinstalliertes Gerät
|
Relay I/O smartslot card
|
Alarm
|
Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
480 J
|
Geräuschunterdrückung
|
Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
|
Durchlassspannung
|
300 V
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
47,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
97,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
63,64 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|