Schneider-Electric
 
TA10D3S0324TPE Bild- scope
TA10D3S0324TPE
TransferPacT TA100, automatische Netzumschaltung 32A, 3P, Drehknopf, 400VAC
EAN Code EAN Code: 
3606481065698
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TransferPacT
Produkt- oder Komponententyp Automatischer Transferschalter
Geräteanwendung Stromversorgungsquelle ändern
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Anschluss auf der Unterseite Geschraubt
Montagemodus Fixiert
Anschluss auf der Oberseite Geschraubt
Kontaktstellungsanzeige Ja
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 15 kA Lasttrennschalter allein 400 V AC bei 50 Hz
75 kA mit vorgeschaltetem Leistungsschalter 400 V AC bei 50 Hz
Eignung für Isolation Ja
Zusatzmerkmale
Klasse des Transferschalters PC
Anzahl der Kontaktpositionen 3
Zusammensetzung der Signalkontakte 1 S + 2 Ö
1 Ö + 2 S
2 S
Verwendungszweck Kategorie AC-33B
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 400 V AC 50/60 Hz
Kontrolltyp Drehknopf
Wahlschalter
Betriebsmodus Automatisch
Manuell
Montagehalterung Platte
DIN-Schiene
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Nennleistung Unterbrechungsfrei
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Schalter: 800 V
Steuerung: 500 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit Schalter: 6 kV
Steuerung: 6 kV
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 32 A
Mechanische Verriegelung Mit mechanischer Verriegelung
Mechanische Lebensdauer 8000 Zyklen
Anschlussraster 18 mm
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 5 kA während 0,1 s
Höhe 147 mm
Breite 310 mm
Tiefe 94 mm
Produktgewicht 3,4 kg
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 32 A bei 60 °C
Montage
Normen IEC 60947-6-1
Produktzertifizierungen CE
CB
CCC
Schutzart (IP) Vorderseite: IP40 Automatik-Modus
Innerhalb des Gehäuses: IP20 Manuell-Modus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35…85 °C
Verschmutzungsgrad 3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,000 cm
VPE 1 Breite 21,000 cm
VPE 1 Länge 37,000 cm
VPE 1 Gewicht 4,118 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 414
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate