|
|
|
TCSCTN011M11F
XG RFID Netzw.-T-Anschl., RS485 Netzw. oder CAN, M12, 5-polig 1 St./2 Buchsen
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Stecker
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
M12 T-Stecker
|
Zubehör / Zielkategorie
|
RS485-Netz
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
1 Buchse 5-polig Codierung A
|
Farbe
|
Schwarz
|
Produktgewicht
|
0,035 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
26,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
200
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,656 kg