|
|
|
TCSECE3M3M3S4
Ethernet-Kabel, robust, 3 Meter, M251
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ConneXium
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Verbindungsleitung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gerades Twisted-Pair-Kabel (geschirmt)
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Ethernet Netzwerk
|
Kabellänge
|
3 m
|
Zusatzmerkmale
Übertragungsmedium
|
Abgeschirmte Twisted Pair-Kabel
|
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes
|
5e
|
AWG-Messgerät
|
AWG 24
|
Elektrische Verbindung
|
2 Stecker, RJ45 gerade Steckverbinder mit 8 Pin(s)
|
Beschriftung
|
CE
|
Material der Abdeckung
|
PUR
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Normen
|
IEC 11801 Klasse D
EN 50173 Klasse D
EIA/TIA-568, Kategorie CAT 5E
|
Flammenfestigkeit
|
Klasse C2 entspricht CEI 322/1
Klasse C2 entspricht NF C 32070-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
153,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,750 kg