Schneider-Electric
 
TCSECU300R2 Bild- scope
TCSECU300R2
Ethernet ConneXium Kupferkabel für Ethernet-Netz - UL - 300 m
EAN Code EAN Code: 
3595864143040
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ConneXium
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Verbindungsleitung
Produkt- oder Komponententyp Ethernet-Kupferkabel
Zubehör / Zielkategorie Ethernet Netzwerk
Kabellänge 300 m
Kabelverpackung Rolle
Zusatzmerkmale
Übertragungsmedium 4 abgeschirmte paarverseilte Kabel
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes 5e
AWG-Messgerät AWG 24
Beschriftung UL
Leitermaterial Kupfer
Montage
Normen EIA/TIA-568, Kategorie CAT 5E
IEC 11801 Klasse D
EN 50173 Klasse D
UL 444
CMG FT4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 21,000 cm
VPE 1 Breite 42,000 cm
VPE 1 Länge 43,000 cm
VPE 1 Gewicht 14,076 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 49,228 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months