Schneider-Electric
 
TCSEFM0001 Bild- scope
TCSEFM0001
ConneXium Tofino EIP-LSM
EAN Code EAN Code: 
3606480758027
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon switch
Kompatible Produktfamilie ConneXium
Produkt- oder Komponententyp Lizenz
Zusatzmerkmale
Benutzersprache Englisch
Betriebssystem Windows 7 32 Bit
Windows XP 32 Bit
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Produktgewicht 0,040 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,02 cm
VPE 1 Breite 17,0 cm
VPE 1 Länge 26,5 cm
VPE 1 Gewicht 54,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate