|
|
|
TCSEGDB23F24FK
Proxy-Modul Modbus Plus, für SPS Modicon M340, beschichtet
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M340 Automatisierungsplattform
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modbus Plus Proxy-Modul
|
Strukturtyp
|
Industriebus
|
Zusatzmerkmale
Kommunikations-Gateway
|
Ethernet Modbus TCP zu Modbus Plus
|
Produktkompatibilität
|
M340 PLC
|
Physikalische Schnittstelle
|
10/100BASE-T
RS485
|
Zugriffsmethode
|
Token-Ring Modbus Plus
CSMA/CD Modbus TCP
|
Übertragungs-Unterstützungsmedium
|
Modbus Plus Einzelnes verdrilltes Zweidrahtkabel
Modbus TCP category 5 shielded twisted pair (STP)
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
1 Mbit/s, 450 mBus für Modbus Plus je Segment
1 Mbit/s, 1800 mBus für Modbus Plus mit 3 Repeatern
10 - 100 Mbit/s, 100 mBus für Modbus TCP ohne Verstärker
|
Anzahl der Server-Gerät(e)
|
128
|
Kommunikationsdienst
|
Modbus/TCP Messaging
Modbus Plus Nachrichtenübermittlung
Konfiguration Steuerung
Diagnose
Abfrage des Modbus-Plus-Servers erfolgt durch SPS
FDR
SNMP-Netzwerkmanagement
Lese-/Schreibvariablen
Global Data
Peer Cop-Dialog
|
Integrierte Verbindungsart
|
2 Ethernet TCP/IP - RJ45 für Modbus TCP
2 Modbus - SUB-D 9 für Modbus Plus
|
Leistungsaufnahme
|
300 mA bei 24 V DC extern Versorgung
|
Modulformat
|
Standard
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-45…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 % ohne Kondensation
|
Betriebshöhe
|
<= 2.000 m
|
Beschichtung
|
Konforme Beschichtung Humiseal1A33
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
693,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,150 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|