|
|
|
TCSESPU083FN0
ConneXium Premium Unmanaged - 8 Ports für Kupfer (8TX 10/100 Mbit/s)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ConneXium
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ethernet TCP/IP Unmanaged Switches
|
Konzept
|
Transparent Ready
|
Kommunikationsprotokoll
|
Ethernet TCP/IP
|
Ethernet-Anschluss
|
10/100BASE-TX - 8 Port(s) Kupferkabel
|
Maximale Anzahl an Switches in einer Kaskade
|
Unbegrenzt
|
Zusatzmerkmale
Integrierte Schnittstellen
|
RJ45 geschirmt Kupferkabel
|
Übertragungsunterstützungsmedium
|
Twisted-Pair (geschirmt) CAT 5E Kabel für Kupferkabel
|
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten
|
100 m Kupferkabel
|
Ethernet-Service
|
Multicast-Filter
Datenfluss-Steuerung
|
Kommunikationsdienst
|
QoS-Dienst (Quality of Service)
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
12-24 V
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
9,6…32 V DC SELV
|
Leistungsaufnahme in W
|
2,6 W
|
Elektrische Verbindung
|
Abnehmbarer Stecker 6-polig Stromversorgung
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Beschriftung
|
CE
UL
RCM
|
Lokale Signalisierung
|
1 zweifarbige LED (grün/gelb) für P1 P2 Stromversorgungen
1 LED pro Kanal (gelb) für Datenübertragungsrate (ETH LINK)
1 zweifarbige LED (grün/gelb) für Verbindungsstatus
|
Ethernet-Kabelsystem
|
TF-Schalter
|
Breite
|
50 mm
|
Höhe
|
135 mm
|
Tiefe
|
117 mm
|
Produktgewicht
|
0,440 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 % nicht kondensierend
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Normen
|
UL 61010
EN/IEC 61131
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
RCM
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
708,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,600 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|