Schneider-Electric
 
TCSMCN1F5 Bild- scope
TCSMCN1F5
XG RFID Geschirmte Modbus Kabel, M12 Stecker, Ende mit freien Drähten, IP67, 5 m
EAN Code EAN Code: 
3389119018500
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Radio frequency identification XG
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Verbindungsleitung
Zubehör / Teilebezeichnung Modbus geschirmter vorverdrahteter M12 Stecker
Zubehör / Zielkategorie Modbus/Uni-Telway-Netz
Anzapfkasten
Kabellänge 5 m
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität TSXSCA50
TCSAMT31FP
Elektrische Verbindung 1 Buchse M12 gerade Codierung A
Blanke Drähte
Farbe Schwarz
Produktgewicht 0,27 kg
Montage
Schutzart (IP) IP67
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 19,000 cm
VPE 1 Länge 20,000 cm
VPE 1 Gewicht 307,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,877 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months