|
|
|
TCSMCN1M1F10
XG RFID Geschirmtes Modbus Kabel, M12 Stecker, M12 Buchse, IP67, 10 m
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Verbindungsleitung
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Modbus geschirmtes Verbindungskabel
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Anzapfkasten
Kompaktstation
|
Kabellänge
|
10 m
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
1 Buchse M12 gerade Codierung A
1 Stecker M12 gerade Codierung A
|
Farbe
|
Schwarz
|
Produktgewicht
|
0,52 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
623,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,848 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|