Schneider-Electric
 
TCSXCN1M5SA Bild- scope
TCSXCN1M5SA
Sensor/Aktuator-Kabel gerade M12 5-pol. Anschlussstecker+freie Leitung 5m
EAN Code EAN Code: 
3595864098197
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Anschlusskabel
Produktkompatibilität Analoger E/A-Erweiterungsblock
Zubehör / Zielkategorie Analoge Sensoren/Stellantriebe
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Modicon TM7
Elektrische Verbindung Freie Anschlussleitung mit 1 Stiftstecker M12 - Codierung A - 5-polig - gerade
Kabellänge 5 m
Produktgewicht 0,258 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 18,000 cm
VPE 1 Länge 20,000 cm
VPE 1 Gewicht 264,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,667 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 64
VPE 3 Höhe 45,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 32,336 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months