Schneider-Electric
 
TCSXCNEMEF1V Bild- scope
TCSXCNEMEF1V
Stromkabel Daisy Chain, abgewinkelt, 2 x M8 Stecker-Buchse, 1m
EAN Code EAN Code: 
3595864097855
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Anschlusskabel
Produktkompatibilität E/A- und Schnittstellenblöcke
Zubehör / Zielkategorie 24-VDC-Bus
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Modicon TM7
Elektrische Verbindung 1 Stecker + 1 Buchse M8 - 4-polig - abgewinkelt
Kabellänge 1 m
Produktgewicht 0,05 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 20,000 cm
VPE 1 Länge 21,000 cm
VPE 1 Gewicht 45,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,500 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months