|
|
|
TM171AETHRS485
Kommunikationsmodul, Modicon M171/M172, Ethernet, Modbus, BACnet, RS485
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kommunikationsmodul
|
Kommunikationsprotokoll
|
BACnet IP
SMTP
HTTP
Ethernet
Modbus TCP
Modbus RTU
RS485
BACnet MS/TP
|
Zusatzmerkmale
Integrierte Schnittstellen
|
Ethernet RJ45 - Twisted Pair-Kabel
RS485 Drahtcrimp - Twisted Pair-Kabel
|
Anpassung
|
Rasterabstand 3,81 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Abnehmbare Schraubklemmenleiste
|
Physikalische Schnittstelle
|
90°-Einsatz - 2,5 mm² Kabel
RJ45
|
Versorgung
|
Über Basisplatine EVD/EVC
|
Produktkompatibilität
|
Logic controller M171 performance
|
Produktgewicht
|
0,077 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
CSA
cURus
EAC
|
Beschriftung
|
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…90 % ohne Kondensation
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
173,900 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,351 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|