|
|
|
TM171ALAN
Kommunikationsmodul, Modicon M171, für Anbindung von Modbus-Geräten, LAN-RS485
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171/M172
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Adapterzubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Adapter
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
Modicon M171O
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Base Controller
|
Leistungsaufnahme in W
|
1 W
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V AC/DC
|
Elektrische Verbindung
|
3 Schraubklemmen RS485
3 Schraubklemmen LAN
|
Überspannungskategorie
|
I
|
Breite
|
35 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Höhe
|
110 mm
|
Produktgewicht
|
0,6 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % nicht kondensierend
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Produktzertifizierungen
|
CE
CSA
cURus
|
Normen
|
IEC 60730-1
IEC 60730-2-9
UL 60730-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
214,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,596 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|