|
|
|
TM171APBUS
Kommunikationsmodul, Modicon M171/M172, Profibus
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 19, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kommunikationsmodul
|
Kommunikationsprotokoll
|
Profibus
|
Zusatzmerkmale
Integrierte Schnittstellen
|
Profibus DP DB9 - geschirmtes RS232-Kabel
|
Versorgung
|
Über Basisplatine EVD/EVC
|
Produktkompatibilität
|
Logic controller M171 performance
|
Produktgewicht
|
0,077 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cURus
CE
CSA
EAC
|
Beschriftung
|
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…90 % ohne Kondensation
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
218,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,716 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|