Schneider-Electric
 
TM171DGRP Bild- scope
TM171DGRP
Bedienterminal, Modicon M171/M172, LCD Display, beleuchtet, Uhr, bündiger Einbau, grau
EAN Code EAN Code: 
3606480752629
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M171
Produkt- oder Komponententyp Anzeigemodul
Anzeigefarbe Monochromatisch
Versorgung Externe Quelle
Zusatzmerkmale
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Anzahl der Tasten 5
Displayauflösung 240 x 140 Pixel
Farbe Grau
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 12 V AC
24 V AC
24 V DC
Leistungsaufnahme in W 0 W
5 W
Beschriftung CE
Taktgeber Mit Uhr
Lokale Signalisierung 1 LED (grün)
1 LED (gelb)
1 LED (rot)
Produktkompatibilität Logic controller M171 performance
Höhe 160 mm
Breite 90 mm
Tiefe 27 mm
Produktgewicht 0,197 kg
Montage
Produktzertifizierungen cURus
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,0 cm
VPE 1 Breite 9,0 cm
VPE 1 Länge 18,5 cm
VPE 1 Gewicht 321,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,206 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate