|
|
|
TM171DWAL2L
Bedienterminal, Modicon M171, LCD Display, beleuchtet, 1 AE, Uhr, Wandmontage, weiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anzeigemodul
|
Anzeigefarbe
|
Monochromatisch
|
Versorgung
|
Externe Quelle
|
Zusatzmerkmale
Displaytyp
|
Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm
|
Anzahl der Tasten
|
4
|
Farbe
|
Weiß
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
12 V DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
0 W
5 W
|
Beschriftung
|
CE
|
Taktgeber
|
Mit Uhr
|
Lokale Signalisierung
|
LCD Display
|
Produktkompatibilität
|
Logic controller M171 optimized
|
Höhe
|
137 mm
|
Breite
|
96,5 mm
|
Tiefe
|
31,3 mm
|
Produktgewicht
|
0,143 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cURus
|
Schutzart (IP)
|
IP40 Vorderseite:
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
294,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,068 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|