Schneider-Electric
 
TM171DWAL2U Bild- scope
TM171DWAL2U
Bedienterminal, Modicon M171, LCD Display, 1 AE, Uhr, Wandmontage, weiß
EAN Code EAN Code: 
3606480752667
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M171
Produkt- oder Komponententyp Anzeigemodul
Anzeigefarbe Monochromatisch
Versorgung Externe Quelle
Zusatzmerkmale
Displaytyp LCD-Bildschirm
Anzahl der Tasten 4
Farbe Weiß
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 12 V DC
Leistungsaufnahme in W 5 W
0 W
Beschriftung CE
Taktgeber Mit Uhr
Lokale Signalisierung LCD Display
Produktkompatibilität Logic controller M171 optimized
Höhe 137 mm
Breite 96,5 mm
Tiefe 31,3 mm
Produktgewicht 0,143 kg
Montage
Produktzertifizierungen cURus
Schutzart (IP) IP40 Vorderseite:
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,000 cm
VPE 1 Breite 13,000 cm
VPE 1 Länge 18,500 cm
VPE 1 Gewicht 259,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,811 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 36,976 kg
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate