|
|
|
TM172EVEV1U
Antrieb für elektr. Expansionsventil, Modicon M172, für unipolare Ausführung, 24 VAC/DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171/M172
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Erweiterungseinheit
|
Zusatzmerkmale
Anschlussnummer
|
1 CAN-Port - 1 3-poliger steckbarer Schraubsteckverbinder
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V +/-10 % AC
20 - 38 V DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
9 W bei 24 V DC
|
Max. Leistungsaufnahme in VA
|
12 VA bei 24 V AC
|
Displaytyp
|
Ohne Display
|
Überspannungskategorie
|
I
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Breite
|
36 mm
|
Höhe
|
113 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
0,087 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
CSA
EAC
RCM
cURus
|
Normen
|
EN 60730-1
EN 60730-2-9
UL 60730-1
UL 60730-2-9
CAN/CSA-E60730-1
CSA E60730-2-9
IEC 6100-4-2
IEC 6100-4-3
IEC 6100-4-4
IEC 6100-4-5
IEC 6100-4-6
IEC 6100-4-11
EN 60068-2-27
EN 60068-2-6 Fc
UL94 (Material V0)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…65 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % nicht kondensierend
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
177,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,620 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
Cfaa6a37-1c44-4d80-a86b-5c48146e6db4
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|