Schneider-Electric
 
TM1SHTCC4 Bild- scope
TM1SHTCC4
Temperatur- und Luftfeuchtesensor, Modicon M171/M172, -40 bis +60 °C, 0 bis 100 % RH, 2x 4 bis 20 mA, IP65, 24 VAC/DC, Wandmontage
EAN Code EAN Code: 
3606481390165
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Modicon M171/M172
Zubehör-/Teilekategorie Zubehör für Messung
Zubehör-/Teiletyp Fühler
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante An Wand montiert
Montagehalterung Montagekasten
Nennhilfsspannung [UH,nom] 9...28 V AC
9...40 V DC
Maximaler Stromverbrauch 50 mA
Ausgangstyp Current 4...20 mA +/- 3 % RH
Current 4...20 mA -40…60 °C +/- 1 °C
Produktspezifische Anwendung Feuchteregulierung
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss
Befestigungsart 2 Befestigungspunkte
Breite 100 mm
Höhe 122 mm
Tiefe 50,5 mm
Produktgewicht 0,14 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Relative Feuchtigkeit 0…100 %
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie I
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 250,0 g
Höhe VPE1 6,5 cm
Breite VPE1 11,5 cm
Länge VPE1 14,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 24
Gewicht VPE2 6,346 kg
Höhe VPE2 30,0 cm
Breite VPE2 30,0 cm
Länge VPE2 40,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate