Schneider-Electric
 
TM1SHTM4 Bild- scope
TM1SHTM4
Temperatur- und Luftfeuchtesensor, Modicon M171/M172, -40 bis +60 °C, 0 bis 100 % RH, Modbus, IP65, Wandmontage
EAN Code EAN Code: 
3606481390172
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M171/M172
Zubehör / Teilekategorie Messzubehör
Zubehör / Teiletyp Fühler
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante An Wand montiert
Montagehalterung Montagekasten
[UH,nom] Nennhilfsspannung 9...28 V AC
9...40 V DC
Maximaler Stromverbrauch 35 mA
Ausgangstyp RS485 Modbus RTU +/- 3 % RH
RS485 Modbus RTU -40…60 °C +/- 1 °C
Produktspezifische Anwendung Feuchteregulierung
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss
Befestigungsmodus 2 Befestigungspunkte
Breite 100 mm
Höhe 122 mm
Tiefe 50,5 mm
Produktgewicht 0,14 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…100 %
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie I
Produktzertifizierungen CE
cULus
EAC
UKCA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,500 cm
VPE 1 Breite 11,500 cm
VPE 1 Länge 14,500 cm
VPE 1 Gewicht 229,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,300 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate