Schneider-Electric
 
TM1STNTCRN5201P Bild- scope
TM1STNTCRN5201P
Temperatursensor, Modicon M171/M172, NTC, -50 bis +110 °C, IP68, 5x20 mm, grau, 1,5 m
EAN Code EAN Code: 
3606481340931
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M171/M172
Zubehör / Teilekategorie Wärmemanagement-Zubehör
Zubehör / Teiletyp Fühler
Produktspezifische Anwendung Temperaturregelung
Zusatzmerkmale
Temperaturfühler-Typ NTC
Montagehalterung Kabel
Kabellänge 1,5 m (+/- 3 %)
Elektrische Verbindung 2 Kabel mit Leitern für Steuerungsseite
Anschlüsse - Klemmen Kabel mit Aderendhülse
Befestigungsmodus Aufsteckbar
Breite 20 mm
Höhe 5 mm
Montage
Schutzart (IP) IP68
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 14,0 cm
VPE 1 Länge 39,0 cm
VPE 1 Gewicht 18,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,925 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate