Schneider-Electric
 
TM1STNTCTN62030 Bild- scope
TM1STNTCTN62030
Temperatursensor, Modicon M171/M172, NTC, -50 bis +110 °C, IP68, 6x20 mm, Bandbefestigung, grau, 3 m
EAN Code EAN Code: 
3606480761782
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M171
Zubehör / Teilekategorie Wärmemanagement-Zubehör
Zubehör / Teiletyp Fühler
Produktspezifische Anwendung Temperaturregelung
Zusatzmerkmale
Temperaturfühler-Typ NTC
Montagehalterung Kabel
Kabellänge 3 m (+/- 3 %)
Elektrische Verbindung 2 Kabel mit Leitern für Steuerungsseite
Anschlüsse - Klemmen Kabel Mit Aderendhülse
Befestigungsmodus Aufsteckbar
Breite 20 mm
Höhe 6 mm
Montage
Schutzart (IP) IP68
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 10,5 cm
VPE 1 Länge 14 cm
VPE 1 Gewicht 35 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 3,5 cm
VPE 2 Breite 10,5 cm
VPE 2 Länge 14 cm
VPE 2 Gewicht 181 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 2,379 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate