|
|
|
TM1STPTTSN52030
Temperatursensor, Modicon M171/M172, Pt1000, -50 bis +110 °C, IP68, 5x20 mm, grün, 3 m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Wärmemanagement-Zubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Fühler
|
Produktspezifische Anwendung
|
Temperaturregelung
|
Zusatzmerkmale
Temperaturfühler-Typ
|
Pt 1000
|
Montagehalterung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
3 m (+/- 3 %)
|
Elektrische Verbindung
|
2 Kabel mit Leitern für Steuerungsseite
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Kabel Mit Aderendhülse
|
Befestigungsmodus
|
Aufsteckbar
|
Breite
|
20 mm
|
Höhe
|
5 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3 cm
|
VPE 1 Breite
|
11 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
34 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
3 cm
|
VPE 2 Breite
|
11 cm
|
VPE 2 Länge
|
14,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
174 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
15 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,276 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|