Diskrete Eingangsnummer
|
10 für Schneller Eingang
12 für Eingang
4 für normaler Eingang
|
Digitaler Logikeingang
|
Sink für Schneller Eingang
Sink für normaler Eingang
Source für Eingang
|
Diskrete Eingangsspannung
|
24 V
|
Diskreter Eingangsspannungstyp
|
DC
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
>= 15 V für Schneller Eingang
>= 15 V für Schneller Ausgang
>= 15 V für normaler Eingang
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
<= 5 V für Schneller Eingang
<= 5 V für Schneller Ausgang
<= 5 V für normaler Eingang
|
Diskreter Eingangsstrom
|
4 mA für Schneller Eingang
4 mA für normaler Eingang
|
Eingangsimpedanz
|
6 kOhm für Schneller Eingang
6 kOhm für normaler Eingang
|
Konfigurierbare Filterzeit
|
0 ms für schneller Eingang / normaler Eingang und schneller Ausgang
1,5 ms für schneller Eingang / normaler Eingang und schneller Ausgang
12 ms für schneller Eingang / normaler Eingang und schneller Ausgang
4 ms für schneller Eingang / normaler Eingang und schneller Ausgang
|
Prellfilterung
|
2 µs-4 ms konfigurierbar schneller Eingang / normaler Eingang und schneller Ausgang
|
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten
|
<30 m für Schneller Eingang
<30 m für Schneller Ausgang
<30 m für normaler Eingang
|
Isolierung zwischen Kanal und interner Logik
|
500 Vrms AC
|
Isolierung zwischen Kanälen
|
Kein(e)
|
Diskrete Ausgangslogik
|
Quelle
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
24 V DC
|
Ausgangsspannungsgrenzen
|
19,2 - 28,8 V
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
4 mA für Schneller Ausgang
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC für Energieversorgung für integrierte Expertenmodule
24 V DC für E/A-Energieversorgungssegment
24 V DC für Hauptversorgung
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20,4…28,8 V
|
[In] Bemessungsstrom
|
0,04 A für Energieversorgung für integrierte Expertenmodule
0,25 A für Hauptversorgung
10 A für E/A-Energieversorgungssegment
|
Spitzenstrom
|
100 kA (Dauer = <= 70 s) für Hauptversorgung
25 kA (Dauer = <= 500 s) für E/A-Energieversorgungssegment
50 kA (Dauer = <= 150 s) für Energieversorgung für integrierte Expertenmodule
1,2 A (Dauer = > 70 s) für Hauptversorgung
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
13,03 W
|
Speicherbeschreibung
|
Flash 128 MB
Interner Arbeitsspeicher 64 MB
|
Taktgeber
|
Ohne jegliche Benutzerkalibrierung clock, clock drift < 30 s/Monat at 25 °C
Mit benutzerspezifischer Kalibrierung clock, clock drift <= 6 s/Monat
|
Daten gesichert
|
Variablen vom Typ Retain und Retain Persistent CR2477M Renata, 1,5 Jahre Autonomie
|
Integrierte Schnittstellen
|
1 isolierte serielle Schnittstelle mit Buchsen-RJ45 Steckverbinder, Protokoll: Modbus mit Master/Slave Methode, Übertragungsrahmen: RTU/ASCII oder ASCII-Nur-Zeichen-Modus, Physikalische Schnittstelle: RS232/RS485, Übertragungsrate: 300 - 115200 bps
1 isolierte serielle Schnittstelle mit Buchsen-RJ45 Steckverbinder, Protokoll: Ethernet Modbus TCP/IP mit Slave Methode, Physikalische Schnittstelle: 10BASE-T/100BASE-TX
1 isolierte serielle Schnittstelle mit USB Typ Mini-B Steckverbinder, Übertragungsrate: 480 Mbit/s
1 isolierte serielle Schnittstelle mit USB Typ A Steckverbinder, Übertragungsrate: 480 Mbit/s
|
Zähleingangsnummer
|
8 Zähleingang/Zähleingänge bei 200 kHz
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED pro Kanal für E/A-Status
1 LED für CAN0 STS
1 LED für MBS COM
1 LED grün/rot für APP0
1 LED grün/rot für APP1
1 LED grün/rot für Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus)
1 LED grün/rot für Eth ST (Ethernet-Status)
1 LED grün/rot für RUN/MS (Modulstatus)
1 LED grün/rot für USB-Host
1 LED grün/gelb für Eth LA (Ethernet aktiv)
1 LED rot für BATT (Batteriezustand)
|
Beschriftung
|
CE
|
Montagehalterung
|
Symmetrische DIN-Schiene
|
Breite
|
175 mm
|
Höhe
|
99 mm
|
Tiefe
|
85 mm
|
Produktgewicht
|
0,5 kg
|
Normen
|
CSA C22.2 No 142
UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 Nr. 213
|
Produktzertifizierungen
|
C-Tick
CSA
cULus
GOST-R
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C ohne Leistungsminderung (waagerechter Einbau)
0…60 °C mit Leistungsminderungsfaktor (waagerechter Einbau)
0…50 °C (senkrechter Einbau)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 61131-2
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 60664
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…3000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn bei 8,4…150 Hz auf DIN-Schiene
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf DIN-Schiene
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
1 V/m 2 - 2,7 GHz entspricht IEC 61000-4-3
10 V/m 80 - 2.000 MHz entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
1 kV (E/A) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (abgeschirmtes Kabel) entspricht IEC 61000-4-4
2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
0,5 kV Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
|
Strahl-/leitungsgeb. Störung
|
CISPR11
|