Schneider-Electric
 
TM5ACTB5EFS Bild- scope
TM5ACTB5EFS
Sicherheits-Klemmenleiste, Modicon TM5, 16-polig, 24 VDC, Sicherheitscodiert, Temperaturkompensation
EAN Code EAN Code: 
3606480941153
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon TM5
Zubehör / Teiletyp Klemmenleiste
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Produktkompatibilität TM5-E/A-Sicherheitsmodule 24 V DC
Anzahl der Klemmen 16
Verkauf je unteilbare Menge 1
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Modicon M258
Modicon LMC058
Farbe Rot
Kabel-Querschnitt 0,08…1,5 mm² AWG 28 - AWG 16, starr
0,25…1,5 mm² AWG 24 - AWG 16, Draht
0,25…0,75 mm² AWG 24 - AWG 20 mit Kabelende
Leitermaterial Kupfer
Produktgewicht 0,021 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 20,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,2 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate