|
|
|
TM5SAI4AFS
Analoges Sicherheits-Eingangsmodul, Modicon TM5, 4 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 24 Bit
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon TM5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Analoges Eingangsmodul
|
Anzahl der Analogeingänge
|
4
|
Analoger Eingangstyp
|
Strom 4 - 20 mA differenzial
|
Auflösung des Analogeingangs
|
24 Bit 0 - 20 mA / 4 - 20 mA
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Modicon LMC058
Modicon M258
|
Produktkompatibilität
|
Logik-Controller
Motion controller
|
Messgenauigkeit
|
1 µA, 4 - 20 mA
|
Farbe
|
Rot
|
Lastimpedanz in Ohm
|
<= 230 Ohm (Strom)
|
Eingangsfilterung
|
1 ms softwareseitig konfigurierbar
2 ms softwareseitig konfigurierbar
10 ms softwareseitig konfigurierbar
16,7 ms softwareseitig konfigurierbar
20 ms softwareseitig konfigurierbar
33,3 ms softwareseitig konfigurierbar
40 ms softwareseitig konfigurierbar
66,7 ms softwareseitig konfigurierbar
|
Abtastdauer
|
7 ms
14 ms
20 ms
25 ms
40 ms
48 ms
62 ms
5 ms, Analogeingangstyp: Alle Eingänge ohne Filter
|
Messfehler
|
< 0,08 % Messbereichsendwert 4 - 20 mA bei 25°C
|
Temperaturkoeffizient
|
+/-0,005 %FS/°C, Analogeingangsart: Strom
|
Nichtlinearität
|
0,003 %SEW, Analogeingangstyp: Strom
|
Kabeltyp
|
Abgeschirmtes Kabel
|
Isolierung
|
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff. AC
|
Versorgung
|
Intern
|
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung
|
24 V DC -15-20 %
|
Gleichtaktunterdrückung
|
> 70 dB
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED grün für Stromversorgung
1 LED rot für Stromversorgung
4 LEDs grün für Eingangsstatus
|
Leistungsaufnahme
|
2 mA bei 5 V DC Bus
38 mA bei 24 V DC Ein-/Ausgang
|
Max. Verlustleistung in W
|
0,25 W
1,7 W
|
Beschriftung
|
CE
|
Produktgewicht
|
0,068 kg
|
Montage
Normen
|
UL 508
ISO 13849-1
IEC 61508
IEC 61511
EN 50156-1
IEC 62061
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C (senkrechter Einbau)
0…55 °C (waagerechter Einbau)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 61131-2
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 60664
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…3000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 Gn bei 8,4…150 Hz auf DIN-Schiene
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf DIN-Schiene
|
Stoßfestigkeit
|
15 Gn für 11 ms
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV bei Kontakt entspricht EN/IEC 61000-4-2
8 kV in der Luft entspricht EN/IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
1 V/m 2 - 2,7 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80 - 2.000 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
1 kV (E/A) entspricht EN/IEC 61000-4-4
1 kV (abgeschirmtes Kabel) entspricht EN/IEC 61000-4-4
2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht EN/IEC 61000-4-4
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
0,5 kV Differentialbetrieb entspricht EN/IEC 61000-4-5
1 kV Gleichtakt entspricht EN/IEC 61000-4-5
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Strahl-/leitungsgeb. Störung
|
CISPR11
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
68,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,400 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|