|
|
|
TM5SDO6TBFS
Digitales Sicherheits-Ausgangsmodul, Modicon TM5, 6 Ausgänge, PLe / Kat4 / SIL3, 24 VDC, 0,2A, Source Transistor
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon TM5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Digitales DC-Sicherheitsausgangsmodul
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
6
|
Diskreter Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive LMC Motion Controller
|
Produktkompatibilität
|
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Pro
|
Ausgangsspannung
|
24 V DC
|
Ausgangsspannungsgrenzen
|
20,4 - 28,8 V
|
Diskrete Ausgangslogik
|
Quelle
|
Strom pro Kanal
|
0,2 A
|
Max. Strom pro gemeinsamen Ausgang
|
2 A
|
Farbe
|
Rot
|
Spitzenausgangsstrom
|
12 A
|
Taktfrequenz
|
<= 500 Hz ohmsch Belastung
|
Kriechstrom
|
10 µA im ausgeschalteten Zustand:
|
Schutzart
|
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
|
Isolierung
|
Keine galvanische Trennung zwischen den Kanälen
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff. AC
|
Leistungsaufnahme in W
|
0,25 W für Bus
1,3 W für intern
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED grün für Stromversorgung
1 LED rot für Stromversorgung
2 LEDs rot für Sicherheitsstatus
4 LEDs rot/orange für Ausgangsstatus
|
Elektrische Verbindung
|
2 wires
|
Beschriftung
|
CE
|
Sicherheitsniveau
|
SIL 3 entspricht IEC 61508
SIL 3 entspricht IEC 62061
PL = e entspricht EN 13849-1
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
MTTFd > 100 Jahre
PFD < 1E-5
PFH < 1E-9
|
Produktgewicht
|
0,025 kg
|
Montage
Normen
|
UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
EN 13849-1
IEC 61508
IEC 62061
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C (senkrechter Einbau)
-10…55 °C (waagerechter Einbau)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 60664
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…3000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 Gn bei 8,4…150 Hz auf DIN-Schiene
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf DIN-Schiene
|
Stoßfestigkeit
|
15 Gn für 11 ms
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung, 4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung, 8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder, 10 V/m 80 - 2.000 MHz entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung, 1 kV E/A entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung, 1 kV abgeschirmtes Kabel entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung, 2 kV Energieversorgungsleitungen entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung, 0,5 kV Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung, 1 kV Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störungen entspricht IEC 61000-4-6
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen entspricht CISPR 11
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
69,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,770 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Wird untersucht
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|